Publicar produtos
Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller
Watts

Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller

Traduzido por Google,

Localizador de vazamentos fora do tubo

Características
• Detecção de umidade com relatórios de localização precisos em pés ou metros
• Enrole em torno de tubos verticais ou sob tubos horizontais
• Perímetro envolvente de ativos críticos de alto valor
• Vários vazamentos simultâneos exibirão o primeiro local de umidade quando no modo de travamento de alarme
• O divisor de 3 vias permite uma rota não linear para fios de detecção/não detecção
• Conectores de comprimento ponderado (LDS-3-FSC-W) garantem leitura precisa de cada janela do cabo de detecção (ou seja, 1º andar, 2º andar, etc.)

Especificação
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 24VAC (2ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Visual Indicators Multiple LEDs & distance display
    Connection Type Terminal Block
    CommunicationWired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    3,000’ max from CCM to controller,
    6,000’ w/ repeaters
    Cable SpecificationBelden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Reset AlarmReset button located on top face or
    through CCM
    Distance Reading Yes, set “windows” of sensing cable lengths
    Cable Break Alert

    Yes - break distance given

    Communication Loss Alert Yes
    Alarm DelayFactory Adjustable
    Cable InputRequires 15’ leader cable and EOL terminator**
    Total Weighted Line Distance10,000’ sensing & non-sensing
    Mounting DIN rail or panel mountable
    Additional Accessories Fluid Sensing Cable (FCS)**
    Required on Install Leader Line & Fluid Sensing Cable (FSC)

    *Except where required by code
    **Sold separately

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-3-fsc-controller-leak-detection-fluid-sensing-cable-controller
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves