Publicar produtos
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
    Watts

    Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP

    Traduzido por Google,

    O Smart Boiler Expansion 294EXP expande o Smart Boiler Control 294 em grupos de quatro caldeiras até um máximo de dezesseis caldeiras. O 294EXP se conecta ao Smart Boiler Control 294 através de um cabo de comunicação de três fios.

    Características

    • Indicadores de status de LED para energia, comunicação, cada caldeira e bomba/válvula
    • Expansão para 4 caldeiras
    • comunicação de 3 fios
    • Configuração da caldeira selecionada por interruptores DIP
    Especificação
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekmar-294EXP-Smart-Boiler-Expansion
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de produtosControls > Multi-Staging
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Número OmniClass23-33 11 11
    • Título OmniclassBoiler Controls
    • Código CSI UniFormat IID3060
    • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation