Publicar produtos
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
    Watts

    Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294

    Traduzido por Google,

    O Smart Boiler Control 294 fornece aquecimento central e indireto de água quente sanitária ou aquecimento de água quente sanitária de volume, operando até quatro caldeiras. Esta pode ser expandida em grupos de quatro caldeiras através do uso de controles de expansão até um máximo de dezesseis caldeiras. O 294 opera caldeiras de condensação e não condensação que são modulantes, simples, dois, três ou quatro estágios para fornecer uma solução de planta de caldeira híbrida flexível e econômica. Os aplicativos móveis e da Web Watts ® OnSite fornecem monitoramento remoto em tempo real, ajustes de configuração e notificações.

    Características

    • Suporta sistemas de tubulação de retorno reverso, primário-secundário e fluxo primário variável
    • Escalonamento sequencial ou paralelo para grupos de caldeiras de condensação e não condensação
    • Acesso remoto usando o aplicativo Web/móvel Watts OnSite e notificações por e-mail, SMS ou mensagens push
    • Opera 4 caldeiras, expansíveis até 16 usando controles de expansão
    • Aquecimento central com reset externo, DHW indireto, DHW dedicado, setpoint e chamadas tekmarNet
    • Tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas com assistente de configuração para instalação simplificada
    Especificação
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Display5" color touchscreen
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekmar-294-Smart-Boiler-Control
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de produtosControls > Multi-Staging
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Número OmniClass23-33 11 11
    • Título OmniclassBoiler Controls
    • Código CSI UniFormat IID3060
    • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation