Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN (15 ‒ 25mm) - LFN45B

    Traduzido por Google,

    As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LFN45B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada a um nível predeterminado, protegendo assim os componentes do sistema de encanamento a jusante e reduzindo o consumo de água. Projetado para fácil acessibilidade e facilidade de manutenção sem remover a válvula da linha. Para versatilidade, uma variedade de conexões de extremidade está disponível: rosqueada, soldada, PEX, conexão rápida, CPVC, prensa ou expansão a frio PEX (ASTM F1960) com união e união dupla. A configuração de pressão padrão é de 50 psi com uma faixa ajustável de 25 ‒ 75 psi (172 ‒ 517 kPa). Para tamanhos: 1/2 a 1 POL (15 ‒ 25 mm).

    Especificação
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing
      • For water supply pressures up to 400psi


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN45B
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING