Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B

    Traduzido por Google,

    As válvulas redutoras de pressão de água sem chumbo* da série LFN55B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em uma construção de corpo de latão Lead Free*, filtro de aço inoxidável integral, assento termoplástico, gaiola de mola selada em bronze para instalações de poços de abastecimento de água e desvio de expansão térmica. O LFN55B está disponível com conexões de rosca de união dupla, terminais de solda, prensa ou conexões de extremidade PEX (ASTM F1960) de expansão a frio. Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).

    Especificação
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING