Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1

    Traduzido por Google,

    As Válvulas Redutoras de Pressão de Água Série LFN55B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em um filtro de aço inoxidável integral de construção em latão sem chumbo*, assento termoplástico, gaiola de mola selada em bronze para instalações de poços de abastecimento de água e desvio de expansão térmica. O LFN55B está disponível com conexões de extremidade rosqueadas, soldadas, PEX, conexão rápida, CPVC, prensa ou expansão a frio PEX (ASTM F1960). A configuração de pressão padrão é de 50 psi (345 kPa) com uma faixa de pressão reduzida ajustável de 25 a 75 psi (172 a 517 kPa). A pressão máxima de trabalho é de 400 psi (27,6 bar).

    Especificação
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B-M1
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Water
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING