Publicar produtos
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de alívio de vácuo de serviço de água sem chumbo da série LFN36 são usadas em aplicações de aquecedor de água/tanque para permitir que o ar entre automaticamente no sistema de tubulação para evitar condições de vácuo que possam sugar a água do sistema e danificar o equipamento do aquecedor de água/tanque. Eles têm uma construção de corpo de latão Lead Free* com conexão de entrada macho NPT e uma tampa protetora. A série LFN36 tem um design de baixo perfil, é testada e classificada de acordo com ANSI Z21.22 e é certificada pela CSA. É adequado para serviço de água e vapor de baixa pressão e é ideal para uso em aquecedores de água domésticos e tanques de abastecimento, aquecedores de mesa, chaleiras de vapor encamisadas, aquecedores de unidade, sistemas de vapor de baixa pressão e aquecedores de bobina de vapor. Pressão Máxima de Trabalho: 200psi (13,8 bar). Pressão máxima de vapor: 15psi (103 kPa).

Especificação
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosRelief Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings