Publicar produtos
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

Traduzido por Google,

As válvulas de medição e balanceamento de vazão calibradas LFiDROSET™ CSD são projetadas para sistemas de água potável. Possui tecnologia patenteada de medição de vazão integrada, mostrador grande para leitura direta da vazão, volante para ajuste da vazão sem a necessidade de ferramentas e válvula de esfera de fechamento positivo. O LFiDROSET CSD possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.

Especificação
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves