Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Traduzido por Google,

    Série LFFBV-3-PRxF1960 As válvulas esfera de latão de passagem completa, sem chumbo*, de 2 peças, com conexões prensa x F1960 são projetadas para uso em aplicações de encanamento, aquecimento e água potável. Eles apresentam um corpo de latão sem chumbo*, gaxeta de vedação ajustável e haste à prova de explosão com carga inferior. Essas válvulas facilitam a transição da tubulação de cobre para a tubulação PEXa. Feito com conexões integrais de extremidade de prensa em conformidade com ASTM-B88 em uma extremidade, com conexões de extremidade PEX em conformidade com ASTM F1960 na outra. A conexão F1960 PEX é classificada para 160 psi a 73 graus F e a conexão de pressão é classificada para 250 psi CWP até 210 graus F.

    Especificação
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • F1960 PEX end connections comply to ASTM F1960
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLFFBV-3-PR-F1960-Lead-free-shutoff-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings