Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x Female NPT Connections - LFFBV-3-PR-FIP

    Traduzido por Google,

    Série LFFBV-3-P RxFIP sem chumbo* Válvulas de esfera de latão de 2 peças, porta completa, com acessórios de extremidade de pressão integrados, projetadas para uso em aplicações de encanamento, aquecimento e água potável. Eles apresentam um corpo de latão sem chumbo*, gaxeta de vedação ajustável e haste à prova de explosão com carga inferior. Feito com conexão de extremidade de prensa integral compatível com ASTM-B88 em uma extremidade e conexão NPT fêmea na outra extremidade. O encaixe de pressão é classificado para 250 psi CWP até 210 graus F.

    Especificação
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • Press end connections on one end with female NPT connection on the other
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLFFBV-3-PR-FIP-Lead-free-shutoff-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings