Publicar produtos
Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10
Watts

Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10

Traduzido por Google,
A Válvula Modular de Controle de Flutuação Série LFF110-10, LFF1110-10 foi projetada para manter um nível de líquido constante em um tanque ou reservatório. Ele abre em um nível de líquido abaixando e estrangula fechado em um nível de líquido crescente.
Especificação
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • Uses a modulating float control for simple operation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodulating-control-valve-lff110-10-lff1110-10
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING