Publicar produtos
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Traduzido por Google,

Descrição:
Medidor de Hidrante Portátil Modelo 994BLT Impede que o fluxo reverso de poluído entre no abastecimento de água potável onde o fluxo é em uma direção e existe a possibilidade de conexão cruzada, como em um hidrante ou outra instalação não permanente. Consiste na construção do corpo em aço inoxidável com peças internas em aço inoxidável. Seu design portátil e leve oferece serviço de longo prazo com manutenção mínima. A série 994BLT é ideal para uso em conexões de hidrantes existentes. Montado e testado em fábrica. Vários tamanhos de entrada e saída disponíveis.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings