Publicar produtos
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB

Traduzido por Google,

Descrição:
Medidor de Hidrante Portátil Modelo 994HMB Impede que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável onde o fluxo é em uma direção e existe a possibilidade de conexões cruzadas, como em um hidrante ou outra instalação não permanente. Ele consiste em uma construção de corpo de aço inoxidável com partes internas de aço inoxidável, caixa do medidor, elemento de medição e registro permanentemente selado para medir a vazão e proteger o medidor e o preventor de refluxo contra danos devido a vazão excessiva. A série 994HMB atende aos requisitos do medidor AWWA C701 e é ideal para uso em conexões de hidrantes existentes. Montado e testado em fábrica.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 to 7NST x 3 in.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994HMB
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings