Publicar produtos
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - Full Port - LFM115-74, LFM1115-74

Traduzido por Google,

A Válvula de Controle Redutora de Pressão com By-Pass de Baixa Vazão Série LFM115-74 e LFM1115-74 foi projetada para reduzir automaticamente uma pressão flutuante a montante para uma pressão constante a jusante, independentemente da variação da vazão. As necessidades de vazão abaixo da faixa normal da válvula de controle redutora de pressão da linha principal são atendidas por uma válvula redutora de pressão de bypass de baixa vazão, de ação direta e montada na válvula.

Este ACV é equipado com ArmorTek®, um sistema patenteado de revestimento epóxi avançado de 3 componentes, projetado para limitar a corrosão induzida por micróbios (MIC) e a corrosão exposta do substrato metálico. O revestimento ArmorTek possui aprovação AWWA C550.

Especificação
  • Features

    • Stainless steel pilotry models available
    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Automatically reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapressure-reducing-control-valve-lfm115-74-lfm1115-74
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING