Publicar produtos
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFM116, LFM1116
Watts

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFM116, LFM1116

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

A Válvula de Alívio de Pressão, Sustentação ou de Controle de Contrapressão Série LFM116, LFM1116 foi projetada para permitir o fluxo quando a pressão a montante estiver acima do ponto de ajuste ajustável do piloto de controle e o acelerador para fechado quando a pressão a montante cair abaixo do ponto de ajuste ajustável. Quando a válvula é instalada fora da linha principal no ramal de um T, ela serve como uma Válvula de Controle de Alívio de Pressão. Ele é normalmente fechado e abre rapidamente quando a pressão a montante excede a configuração do piloto, aliviando o excesso de pressão. Quando a válvula é instalada em linha conectando duas zonas de distribuição, a válvula atua como uma válvula de controle de sustentação de pressão. Quando a pressão na zona a montante cai abaixo da configuração do piloto, a válvula modula para uma posição fechada, mantendo a pressão na zona a montante. Quando a válvula é instalada em linha na descarga de uma bomba, ela atua como Válvula de Controle de Contrapressão. Quando a pressão de descarga da bomba cai abaixo da configuração do piloto, a válvula modula para uma posição fechada, aumentando a contrapressão contra a bomba.

Especificação
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • When installed "off the main line" on the branch of a tee, the valve serves as a Pressure Relief Control Valve
    • Permits flow when upstream pressure is above the adjustable setpoint of the control pilot
    • When installed "in line" connecting two distribution zones, the valve acts as a Pressure Sustaining Control Valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapressure-relief-control-valve-lfm116-lfm1116
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING