Publicar produtos
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Traduzido por Google,

    Dreno/transbordamento de telhado de ferro fundido com revestimento epóxi Watts RD-350 com dupla saída e grampo de flashing, batente de cascalho integral, tubo vertical de transbordamento interno de 4 1/2" de altura, domo de ferro dúctil seguro e sem saída(s) de cubo padrão. Ligue para o atendimento ao cliente se precisar de assistência com detalhes técnicos.

    Especificação
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosRoof Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-39 29 11
    • Título OmniclassWaste Water Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures