Publicar produtos
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products RD-980 Calha de calha de ferro fundido com revestimento de epóxi de 5 pol. x 4 pol. x 24 pol. (127 x 102 x 610 mm) com cinta de fixação escareada e 4 pol. (120 mm) sem conexão de tubo de cubo.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRD-980
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem