Publicar produtos
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    Traduzido por Google,

    A série de válvulas de retenção sanitárias W50 00 com conexões Tri Clamp foi projetada para oferecer desempenho higiênico em sistemas sanitários exigentes. Fabricadas em aço inoxidável 316L resistente à corrosão e com superfícies internas lisas, essas válvulas facilitam a limpeza e ajudam a manter a integridade do processo em aplicações industriais, alimentícias e de bebidas.

    Especificação
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosCheck Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCWafer check valves
    • Código UNSPSC40141637
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves