Publicar produtos
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    Traduzido por Google,

    A série de filtros Wye sanitários W20 00 com conexões Tri Clamp foi projetada para oferecer desempenho higiênico em sistemas sanitários exigentes. Fabricados em aço inoxidável 316L resistente à corrosão, com tela de malha 35 e superfícies internas lisas, esses produtos promovem uma limpeza eficaz e ajudam a manter a integridade do processo em aplicações industriais, alimentícias e de bebidas.

    Especificação
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosStrainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings