Publicar produtos
Stainless Steel Process Steam Pressure Regulators - 152SS
Watts

Stainless Steel Process Steam Pressure Regulators - 152SS

Traduzido por Google,

Os Reguladores de Pressão de Vapor de Processo de Aço Inoxidável Série 152SS são usados em aplicações comerciais, industriais e institucionais para regular a pressão de vapor em autoclaves, mesas/ferros de vapor, vulcanizadores e serviços de processo de grande capacidade. Eles são altamente sensíveis a mudanças de pressão reduzidas. Eles têm uma construção de corpo em aço inoxidável com conexões de entrada e saída fêmea com rosca NPT, filtro de aço inoxidável, sede de aço inoxidável, diafragma de aço inoxidável, disco de Teflon e recurso de ajuste de sensibilidade para fluxo crítico. A série 152SS oferece volume total com queda de pressão mínima e facilidade de manutenção em linha. É ideal para uso em esterilizadores, linhas de processo, dispositivos de teste e linhas de óleo. Assento apertado Modelo 152SS-T disponível para serviços sem saída e líquidos. Pressão máxima de alimentação: Até 300psi (21 bar) a 420 graus F (216 graus C).

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Stainless steel body with stainless steel strainer, seat, and diaphragm
    • Highly sensitive response to reduced pressure changes, with ability to maintain full volume without appreciable reduced pressure drop
    • Sensitivity adjuster eliminates vibrating that can arise due to critical flow requirements
    • Serviceable in-line
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStainless-Steel-Process-Steam-Pressure-Regulators-152SS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Steam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING