Publicar produtos
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Produtos SÉRIE SS pára-choques todo em aço inoxidável pré-carregado com fole de aço inoxidável e conexão rosqueada IPS macho.

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Número OmniClass23-27 43 17
  • Título OmniclassWater Hammer Arrestors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING