Publicar produtos
Steam Check Valve 600-Z3
Watts

Steam Check Valve 600-Z3

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de retenção de vapor da série 600-Z3 são usadas em aplicações de vapor de alto ciclo. Eles apresentam um corpo de bronze e construção interna pesada para vida útil mais longa, disco cônico de aço inoxidável 316 para fluxo total de fluido, assento de Super Teflon para classificação de temperatura mais alta e guia de aço inoxidável resistente para melhorar a orientação do disco. A Série possui baixa queda de pressão e pode ser instalada na posição horizontal ou vertical. Pressão máxima: 400psi (27,6 bar) WOG sem choque @ -20°F a 100°F (-29°C a 38°C); 150psi (10 bar) WSP @ 366°F (186°C)

Características

  • Baixa queda de pressão equivalente a uma verificação de oscilação
  • Executa de forma silenciosa e eficiente em aplicações de vapor de alta temperatura de alto ciclo
  • Projetado e construído para fluxo total e vida útil mais longa
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteam-check-valve-600-z3
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves