Publicar produtos
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Traduzido por Google,

    As válvulas de alívio de segurança de vapor da série 315-M2 são usadas em aplicações comerciais e industriais para caldeiras de aquecimento a vapor de baixa pressão e equipamentos de processo. Possuem corpo em bronze com conexão de entrada macho rosqueada NPT e saída fêmea rosqueada (dreno), mola de aço inoxidável, haste guiada superior e disco de PTFE® antiaderente para assento de metal. ASME Seção IV com ponto de ajuste de 15 psi (103 kPa).

    Especificação
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSteam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosRelief Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas