Publicar produtos
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas borboleta Watts Series W-W1111 são projetadas e fabricadas para atender aos rigorosos requisitos de encanamento, HVAC, irrigação, aplicações comerciais e industriais.

Especificação
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Título CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniclassButterfly Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia