Publicar produtos
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

Traduzido por Google,

A Válvula de Controle de Bomba Watts W-700X foi projetada para proteger a bomba contra golpes de aríete. É geralmente usado em serviços de construção, tratamento de água, etc.

Especificação
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia