Publicar produtos
62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE
Watts

62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE

Traduzido por Google,

Os conjuntos de prevenção de refluxo sujeitos a possíveis condições de congelamento devem ser protegidos com o invólucro WattsBox conforme mostrado.

O invólucro deverá ser construído em alumínio reforçado, proporcionando acesso através de portas para fins de teste/certificação. Também deve ser totalmente removível para fins de manutenção. O invólucro deverá ser estruturalmente revestido com um isolamento unicelular e não absorvente, constituído por um laminado sanduíche ou aplicado por spray. Deve conter uma fonte de calor controlada termostaticamente montada na parede interna ou no dispositivo de prevenção de refluxo para fornecer proteção até -30°F. Nenhuma madeira ou “aglomerado” será permitida na montagem. O isolamento montado com cola será motivo de rejeição. A fonte de alimentação será protegida com um receptáculo de interrupção do circuito de falha de aterramento, padrão UL 943, NEMA 3R, instalado por terceiros, dentro da caixa.

O invólucro deverá conter aberturas de drenagem dimensionadas para acomodar a descarga máxima do conjunto da zona de pressão reduzida. As aberturas de drenagem deverão abrir para descarga nas condições mais severas. Estas aberturas são protegidas contra a intrusão de vento, detritos ou animais. O recinto é fornecido com meios de ancoragem permanente e portas e/ou tampa de acesso “fecháveis” para proibir roubo ou vandalismo.

Todas as partes “úmidas” do conjunto de prevenção de refluxo devem ser protegidas dentro do gabinete. As conexões das mangueiras do corpo de bombeiros e os manípulos das válvulas indicadoras OSY devem ser mantidos fora do gabinete.

O invólucro deverá ser montado na fábrica e entregue no local pronto para instalação, sem necessidade de perfuração, aparafusamento ou rebitagem do invólucro no local. O invólucro e o dispositivo de prevenção de refluxo serão cobertos por uma única apólice de garantia. O gabinete deve ser um Watts Series WattsBox.

Especificação
  • Features

    • Designed to eliminate valve vault entry requirements of OSHA confined Space Ruling 29CFR 1910.146.
    • Single source Watts Regulator warranty of the enclosure, the backflow preventer, and the heat source.
    • Allows for the installation of the backflow preventer “at the service connection” in accordance with AWWA Standards.
    • Is specifically designed to meet NFPA guidelines.
      The enclosure provides freeze protection to maintain the water supply to the property’s fire protection system. (NFPA 3-3.1.8 and 3.6.1.3.2).
    • Strategically placed doors provide access to the backflow prevention assembly for testing and repair without removal of the entire unit.
    • An economical alternative to expensive retrofit installations.
    • Eliminates potential drainage constraints in existing equipment rooms.
    • Saves valuable floor space.
    • Standardly furnished with thermostatically controlled heat source for freeze protection down to -30°F.
    • Contains no structural wood or particle board for long life.
    • Easy installation aluminum enclosures feature interlocking panels which eliminate the use of screws during assembly.
    • Can be temporarily removed for replacement of the backflow preventer without the need for replacement of freeze protection services.
    • ASSE 1060 Certified (Consult factory for approved models)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawb-6000ae-wattsbox-backflow-preventor
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Preventers > Enclosures for Backflow Preventers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States