Publicar produtos
80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

Traduzido por Google,

Visão geral do produto
A caldeira comercial a gás/óleo Weil-McLain Série 80 oferece desempenho comprovado, flexibilidade de combustível e eficiência confiável para grandes aplicações de aquecimento comerciais e institucionais. Construída em ferro fundido resistente e projetada para longa vida útil, é ideal tanto para sistemas de água quanto de vapor.

Principais características

  • Flexibilidade de combustível: opções de combustão com tiragem forçada a óleo leve, gás ou mistura de gás e óleo leve.
  • Alta eficiência: Eficiência térmica de até 83,2% para aplicações com água e vapor.
  • Manutenção facilitada: Painéis removíveis e amplos pontos de acesso simplificam o serviço.
  • Instalação flexível: Disponível em configurações desmontáveis, montadas ou embaladas.
  • Construção robusta: Seções resistentes de ferro fundido projetadas para durabilidade comercial.
  • Funcionamento versátil: Adequado para sistemas de água ou vapor; disponível com ou sem queimador.
  • Chaminé conversível em campo: Simplifica a ventilação em diversas configurações de instalação.
  • Design confiável: Projetado e fabricado pela Weil-McLain, uma marca de confiança há mais de um século.

Aplicações típicas
Ideal para escolas, hospitais, prédios municipais, conjuntos habitacionais e outras instalações comerciais que necessitam de aquecimento constante e eficiente.

Por que se destaca
A Série 80 1 combina a lendária resistência do ferro fundido da Weil-McLain com a flexibilidade de instalação moderna. Seja a gás ou a óleo, oferece desempenho confiável, durabilidade a longo prazo e manutenção simplificada – tudo o que uma caldeira comercial deve oferecer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única80-Series-1-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosCommercial boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers