Publicar produtos
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma grade de varanda francesa com barras redondas galvanizadas a quente. O corrimão é à prova de crianças e fornecido completo para fácil instalação. O corrimão pode ser revestido a pó em qualquer cor para atender às suas necessidades e preferências.

    Especificação
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabalconet_round-bar_800-1400
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosFrench Balcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden