Publicar produtos
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Traduzido por Google,

    Nossas rampas completas para cadeiras de rodas com grades de segurança para crianças são feitas de grade e, além das grades, também incluem longarinas e pernas de apoio necessárias. Eles são baseados em um design simples e robusto em aço mergulhado a quente, o que aumenta a estabilidade e longa durabilidade. A inclinação das rampas é ajustável, mas não deve exceder 1:12. Marcações de contraste são colocadas na borda frontal da rampa e no início do pouso.

    Especificação
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRamp_childproof
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de produtosWheelchair ramp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Rampas e Corrimãos
    • Classificação IFCRampa
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniclassRamps

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText