Publicar produtos
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Traduzido por Google,

    Nossas rampas completas são feitas de grades, incluindo grades, longarinas e pernas de suporte necessárias. Eles são baseados em um design simples e robusto em aço mergulhado a quente, o que aumenta a estabilidade e longa durabilidade. Graças ao estoque de componentes padrão, garantimos prazos de entrega curtos. Disponível em dois designs de trilhos, Standard e Round Bar. Marcação de contraste disponível como opção. Também mantemos uma variedade de rampas para cadeiras de rodas em estoque.

    Especificação
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRamp_industry_1run
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de produtosWheelchair ramp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Rampas e Corrimãos
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniclassRamps

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText