Publicar produtos
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossas rampas completas para cadeiras de rodas com corrimão padrão c/c 500 mm são feitas de grade e, além dos corrimãos, também incluem longarinas e pernas de apoio necessárias. Eles são baseados em um design simples e robusto em aço galvanizado por imersão a quente, o que aumenta a estabilidade e a longa vida útil. A inclinação das rampas é ajustável, mas não deve exceder 1:12. Marcações de contraste são colocadas na borda frontal da rampa e no início do pouso.

    Especificação
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRamp_standard
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de produtosWheelchair ramp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Rampas e Corrimãos
    • Classificação IFCRampa
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniclassRamps

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText