Publicar produtos
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Top mounted

    4.6 de 5 estrelas4.6(32 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo seccional com fixação superior, painel de vidro e sistema de fixação por grampos, em alumínio pintado de branco. O guarda-corpo é fabricado em aço galvanizado a quente com corrimão em tubo de aço. É à prova de crianças e pode ser instalado sem solda. O corrimão é fixado aos postes do guarda-corpo por meio de grampos e, em seguida, parafusado firmemente no lugar. O guarda-corpo galvanizado a quente tem dimensões de 1,0 kN/m. Pode ser instalado tanto em ambientes internos quanto externos. A instalação do guarda-corpo dispensa soldagem.

    Especificação
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional_railing_glass_top_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosSectional Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden