Publicar produtos
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Intermediate rail Side Mounted

    3.4 de 5 estrelas3.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grade seccional montada lateralmente com trilho intermediário para ambientes industriais. Fabricado em aço galvanizado a quente com corrimão e seguidores em aço inoxidável não tratado. Trilhos fornecidos em unidades de acordo com o comprimento necessário. Juntas de canto para corrimãos e trilhos intermediários incluídos. O corrimão é montado na posição sem a necessidade de soldagem.

    Especificação
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 m
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Clamp attachments: Steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional_railing_industry_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosSectional Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden