Publicar produtos
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Top mounted

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo seccional com montagem superior, tela ondulada e corrimão de aço. O guarda-corpo é à prova de crianças e pode ser instalado completamente sem solda. O corrimão é fixado aos postes do guarda-corpo por meio de grampos e, em seguida, parafusado firmemente no lugar.

    Especificação
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional_railing_mesh_top_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosSectional Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden