Publicar produtos
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass

    Balconet Railing Glass

    Traduzido por Google,

    As grades de balconet podem ser fabricadas com até 1400 mm de largura.

    Temos vários perfis de trilhos superiores para escolher e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada em qualquer cor de sua escolha.

    As variantes de vidro podem ser entregues dentro da estrutura que nossos fornecedores de vidro podem oferecer. Alguns exemplos são o vidro transparente, colorido opala e serigrafado.

    As grades de balconet são instaladas contra a moldura da porta ou na fachada.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Top Rail: Aluminium profile

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balconet_railing_glass
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing