Publicar produtos
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket

    Balconet Railing Picket

    Traduzido por Google,

    As grades de balconet podem ser fabricadas com até 1400 mm de largura.

    Temos vários perfis de trilhos superiores para escolher e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada em qualquer cor de sua escolha.

    Os piquetes são de 20x20 mm e são colocados com uma distância máxima de ctc de 120 mm.

    As grades de balconet são instaladas contra a moldura da porta ou na fachada.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Picket: Square 20 mm max ctc 120 mm

      Top rail: Aluminium profile

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balconet_railing_picket
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing