Publicar produtos
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossas telas de privacidade são fabricadas com uma estrutura de alumínio e vários materiais de folha.

    O objetivo principal é atuar como uma tela de privacidade, mas também funciona como um protetor de vento.

    Os perfis de alumínio podem ser anodizados ou pintados em qualquer cor.

    As telas são instaladas na fachada, guarda-corpo e deck.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_privacy_screen
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing