Publicar produtos
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted

    Balcony Railing Picket Side Mounted

    4.3 de 5 estrelas4.3(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este é um trilho de varanda acessível que dá um interior arejado. Com seu peso leve e construção simples, a instalação ocorre sem problemas.

    O desenho pode ser variado com borda visível ou coberta e pode ser feito nos comprimentos desejados. Temos vários perfis de trilhos superiores para escolher e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada em qualquer cor de sua escolha.

    Os piquetes são de 20x20 mm e são colocados com uma distância máxima de ctc de 120 mm.

    Os cantos podem ser cortados retos ou mitrados em qualquer ângulo.

    Weland Aluminium AB é aprovado ou atende aos requisitos em Sunda Hus, BVB e Svanens byggproduktportal.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_bars_side
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa