Publicar produtos
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted

    Balcony Railing Glass Side Mounted

    4.4 de 5 estrelas4.4(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grade de varanda com vidro de segurança.

    Você pode escolher entre ter o vidro montado na parte interna ou na parte externa do guarda-corpo. O design pode ser variado com borda de varanda visível ou coberta e pode ser feito em comprimentos desejados.

    O corrimão de vidro pode ser decorado com uma variedade de opções. A superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada em qualquer cor de sua escolha.

    As variantes de vidro podem ser entregues dentro da estrutura que nossos fornecedores de vidro podem oferecer. Alguns exemplos são o vidro transparente, colorido opala e serigrafado.

    Os cantos podem ser cortados retos ou mitrados em qualquer ângulo.

    Nossos guarda-corpos de vidro estão disponíveis em vários modelos e sempre consistem em vidro laminado de segurança.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!


    Especificação
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_glass_side
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing