Publicar produtos
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    Traduzido por Google,

    CARPO é uma cerca de estacionamento livre de manutenção e fácil de instalar que se encaixa na maioria dos ambientes. O preço é muito competitivo mesmo em comparação com a madeira. Opcionalmente, os perfis podem ser equipados com um reflexo que facilita o estacionamento no escuro e no crepúsculo.

    O CARPO está estruturado em módulos, onde o comprimento máximo é de 3000mm/módulo.

    Os perfis são em alumínio revestido a pó e estão disponíveis em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

    CARPO pode ser instalado em blocos de concreto ou placas de pé.

    A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

    Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_carpo_parking_fence
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosParking Fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences