Publicar produtos
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Traduzido por Google,

    Este trilho seccional de alumínio Weland montado na lateral é um sistema de trilho de alumínio flexível e econômico. Este guarda-corpo é feito de tubo de alumínio anodizado Ø 50 mm, o que facilita a instalação e dispensa manutenção.

    As dimensões que oferecemos são 500, 750, 1000 e 2000 mm, o que dá todas as combinações de comprimento possíveis em etapas de 250 mm.

    Este guarda-corpo seccional é adequado tanto como um pequeno guarda-corpo de limite quanto como guarda-corpo em plantas maiores.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_sectional_railing_side_mounted_aluminium
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing