Publicar produtos
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium
Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    Sectional Railing Top Mounted Aluminium

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este guarda-corpo seccional Weland Alumínio montado na parte superior é feito de um tubo de alumínio anodizado Ø 50 mm, o que facilita a instalação e a manutenção.

    As dimensões que oferecemos são 500, 750, 1000 e 2000 mm, o que dá todas as combinações de comprimento possíveis em etapas de 250 mm.

    Este guarda-corpo seccional é adequado tanto como um pequeno guarda-corpo de limite quanto como guarda-corpo em plantas maiores.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_sectional_railing_top_mounted_aluminium
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing