Publicar produtos
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
    WESTGATE

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    Traduzido por Google,

    BOL-502 - Poste de Iluminação Retangular para Caminho

    Aplicações

    Os postes de iluminação são projetados para passarelas, entradas, vias de acesso e outras aplicações de iluminação de pequenas áreas onde alturas de montagem baixas são desejáveis.

      Especificação
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are not included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1000LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle: 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBOL-502-SERIES
      • Familia de productoExterior Lighting
      • Grupo de produtosBollard Luminaires
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)15.75
      • Largura (polegadas)4.72
      • Profundidade (polegadas)3.15
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPolicarbonato
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures