Publicar produtos
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G5-SOLAR - G5 Solar Westgate Modern Modular Bollard System

    Traduzido por Google,
    BOL-G5-SOLAR - Sistema de balizadores modulares modernos G5 Solar Westgate

    Aplicações

    Os postes de iluminação são projetados para calçadas, entradas, vias de acesso e outras aplicações de iluminação de pequenas áreas onde alturas de montagem baixas são desejáveis.

      Especificação
      • Technical Specs

        • Wattage: 4W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 150 LPW
        • Battery Charge Time To Full Level: 6 to 12 Hours Depending On The Sunlight Quality, See The Map On Page 3
        • Battery Type: Ternary Lithium
        • Battery Life: More Than 2000 Cycles (2000/365days=5.47 Years) With Overcharge and Over-Discharge Protection
        • Operation On Full Charge: 5 hrs. Depending On The Sunlight Quality
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Lumens: 600LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBOL-G5-SOLAR-SERIES
      • Familia de productoExterior Lighting
      • Grupo de produtosSolar Bollard Luminaires
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)21.46
      • Largura (polegadas)9.06
      • Profundidade (polegadas)5.24
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPolicarbonato
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
      • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures