Publicar produtos
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Traduzido por Google,
    BOL-608 - Poste de amarração quadrado com design aberto

    Aplicações

    Os postes de iluminação são projetados para calçadas, entradas, vias de acesso e outras aplicações de iluminação de pequenas áreas onde alturas de montagem baixas são desejáveis.

      Especificação
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBOL-608-SERIES
      • Familia de productoExterior Lighting
      • Grupo de produtosBollard Luminaires
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)25.59
      • Largura (polegadas)5.9
      • Profundidade (polegadas)5.9
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioPolicarbonato
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
      • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures