Publicar produtos
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System
    WESTGATE

    BOL-G7 - G7 External-Louver Modular Bollard System

    Traduzido por Google,

    BOL-G7 - Sistema de poste de amarração modular com veneziana externa G7

    Aplicações

    Os postes de iluminação são projetados para passarelas, entradas, vias de acesso e outras aplicações de iluminação de pequenas áreas onde alturas de montagem baixas são desejáveis.

    Especificação
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 10W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100 LPW
      • Dome Top With External Louver
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Bolts Included (7-1/2” long)
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 2500LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBOL-G7-SERIES
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosBollard Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.3
    • Profundidade (polegadas)6.3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures