Publicar produtos
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Traduzido por Google,
    BOL-700 - Poste de segurança antirreflexo para caminhos

    Aplicativo

    Os postes de iluminação são projetados para calçadas, entradas, vias de acesso e outras aplicações de iluminação de pequenas áreas onde alturas de montagem baixas são desejáveis.

    Especificação
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBOL-700-SERIES
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosBollard Luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.49
    • Largura (polegadas)6.3
    • Profundidade (polegadas)6.3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures