Publicar produtos
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
    Wibe Group

    Fibre Optic Cable Duct | Stago

    Traduzido por Google,

    O sistema de dutos para cabos de fibra óptica Stago é um sistema de dutos metálicos de alto desempenho projetado para o roteamento seguro, organizado e preparado para o futuro de cabos de fibra óptica sensíveis. O sistema foi desenvolvido especificamente para ambientes de data center onde a proteção dos cabos, a escalabilidade e a disponibilidade contínua são essenciais.

    Os dutos de aço lisos e robustos oferecem excelente proteção para cabos de fibra óptica e são equipados com uma ampla gama de acessórios modulares, incluindo curvas, colunas, junções, redutores e derivações. Graças ao conceito modular plug & play, que dispensa o uso de ferramentas , o sistema pode ser facilmente adaptado às necessidades de infraestrutura em constante evolução, evitando interrupções no serviço.

    Com longas distâncias de suporte de até 3 metros , alta capacidade de carga e um conceito de suporte lateral aberto para facilitar o gerenciamento de cabos, o duto para cabos de fibra óptica Stago garante instalação e manutenção eficientes. A cor padrão do duto é amarela (RAL 1023) , com outras cores disponíveis sob encomenda para atender às necessidades específicas de cada projeto.

    Especificação
      • System type: Metal fibre-optic cable duct system
      • Material: Steel, pre-galvanized and powder coated
      • Standard colour: Yellow (RAL 1023)
      • Duct heights: 60 mm, 110 mm
      • Duct widths: 100 mm, 200 mm, 300 mm
      • Standard length: 3 m
      • Installation concept: Modular system with tool-less, plug & play accessories
      • Support distance: Up to 3 m
      • Accessories: Bends, risers, reducers, junctions, covers, separation walls and drop-off units
      • Cable protection: Smooth surfaces and rounded edges for fibre safety
      • Load performance: High load capacity with minimal sagging due to all-metal design
      • Applications: Data centres and high-density fibre-optic installations
      • Standards: IEC 61537, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTAGO-Fibre-Optic-Cable-Duct
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosPower Coated
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays