Publicar produtos
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
    Wibe Group

    Mesh Tray | Stago Performa

    Traduzido por Google,

    O Performa Mesh Tray é um sistema de canaletas de cabos de malha metálica de alto desempenho, projetado para o roteamento flexível de cabos de energia, dados e controle. O sistema combina robustez com eficiência de instalação e é adequado tanto para aplicações leves quanto para aplicações de média intensidade.

    A Performa é amplamente utilizada em ambientes comerciais, públicos e técnicos, como escolas, lojas, hotéis, escritórios, hospitais e instalações de energia renovável. Graças ao seu design patenteado de fio transversal duplo , a bandeja de malha oferece maior resistência e estabilidade, mantendo total flexibilidade durante a instalação.

    O sistema está disponível nos acabamentos eletrogalvanizado (EZ), Zinco+ (ZM) e galvanizado a quente (HDG) , tornando o Performa adequado para uma variedade de ambientes internos e semi-externos. Com conexões moldadas no local e uma gama completa de suportes e acessórios, o Performa permite uma instalação rápida e fácil adaptação ao longo de todo o ciclo de vida da instalação.

    Especificação
      • System type: High-performance wire mesh cable tray system
      • Material finishes: EZ (electro-galvanized), ZM (Zinc+), HDG (hot-dip galvanized)
      • Design feature: Patented double transversal wire design for increased strength
      • Tray heights: 35 mm, 60 mm, 70 mm, 105 mm
      • Tray widths: 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, reducers and risers
      • Mounting options: Wall-mounted, ceiling-suspended and floor-supported installations
      • Accessories: Covers, separation walls, mounting accessories and fast fixing components
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
      • Standards: IEC 61537, UL, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTAGO-PERFORMA
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosElectro-Galv, Hot Dip Galvanized, ZincPlus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays