Publicar produtos
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KG281

    Traduzido por Google,

    O Stago KG281 é um sistema de canaletas para cabos com design arrojado que combina a funcionalidade da passagem de cabos com uma aparência arquitetônica elegante. O sistema foi desenvolvido para instalações visíveis em edifícios comerciais, como escritórios, lojas e espaços públicos.

    O KG281 está disponível nas cores padrão preto industrial (RAL 9005) e branco moderno (RAL 9010 / RAL 9016) , e pode ser fornecido em qualquer cor RAL personalizada para combinar com o interior do ambiente. O sistema completo inclui calhas de cabos, acessórios, tampas, componentes de suspensão e outros itens, garantindo uma aparência uniforme e uma instalação rápida em todo o projeto.

    Otimizado para as classes de corrosão C1 e C2 , o KG281 é adequado para ambientes internos e pouco expostos, onde a estética e a funcionalidade são igualmente importantes.

    Especificação
      • System type: Cable tray system
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Installation concept: Modular system with screwless fixation and form pieces
      • System widths: 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Accessories: Universal accessories and modular components available
      • Customization: System can be configured with multiple tray types, fittings and accessories
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTAGO-KG281
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosPre-Galvanized Solution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays